Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schiedel
Stainless steel system
UK plus
Inspection Pipe with Air Intake
Schiedel
Stainless steel system
UK plus
Inspection Pipe with Air Intake
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Insp_pipe_air_s. 80/333/0,4/316/BA/UKpl
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Все страны/регионы доставки
Сбросить фильтры
RU
1/5
Material
MAT
UPC-Code
EAN
Component
COM
SAP shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
int Ø
INT [mm]
ext Ø
EXT [mm]
A [mm]
B [mm]
Nominale length
NL [mm]
Material / Liner
ML [mm]
Surface Liner
SL
Weight
WG [kg]
1
2
174374
4051921858511
Pipe
Insp_pipe_air_s. 80/333/0,4/316/BA/UKpl
Architecture
400
80
130
279
162
333
316
BA
0.943
174386
4051921858634
Pipe
Insp_pipe_air_s. 100/333/0,4/316/BA/UKpl
Architecture
400
100
150
279
162
333
316
BA
1.185
Показать сжатый показ (2 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Schiedel
- Inspection Pipe with Air Intake
Идентификационный номер
174374
Последнее изменение
27.01.2026 09:58:32
Единица
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
174374
Type Code
Insp_pipe_air_s. 80/333/0,4/316/BA/UKpl
GTIN-Code
4051921858511
CNSPHYPROP Physical Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)